Schmalz

주문 정보

Suction cup insert SPI PEEK is delivered with the desired diameter.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SPI 6 PEEK

부품 번호.: 10.01.06.03279

Suction cup insert for handling of sensitive workpieces without leaving marks

산업: 유리

Size6
MaterialPolyetheretherketon
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
Ds 5.2  mm
H 3.3  mm
기술 데이터
속성
Utilization FG-5/FGA-6
Material Polyetheretherketon
Weight 0.06  g
Product family SPI-PEEK
Note: Suction capacity of min. 2 l/min is recommended. An experiment has to be carried out with the original workpiece and suction cups to define the required suction power for the application. Frictional force is reduced during vertical applications.
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동