Schmalz

Bestelinformatie

Suction cup insert SPI PEEK is delivered with the desired diameter.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SPI 6 PEEK

Onderdeelnr.: 10.01.06.03279

Inlegring om te voorkomen dat folie naar binnen wordt getrokken.

Industriesegmenten: Glas

Size6
MaterialPolyetheretherketon
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
Ds 5,2  mm
H 3,3  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Utilization FG-5/FGA-6
Material Polyetheretherketon
Weight 0,06  g
Product family SPI-PEEK
Note: Suction capacity of min. 2 l/min is recommended. An experiment has to be carried out with the original workpiece and suction cups to define the required suction power for the application. Frictional force is reduced during vertical applications.
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen