SVE 33 PU-55 SC040
부품 번호.: 10.01.19.00266
Suction cup f. bin-picking processes with optimum adaptation to a wide range of workpieces
| Size | 33 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple family | SC 040 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 7.3 mm |
| d1 | 11 mm |
| Dk | 21.5 mm |
| Ds | 32.1 mm |
| H | 37.5 mm |
| H2 | 4.8 mm |
| H3 | 7 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Size | 33 |
| Weight | 5.7 g |
| Product family | SVE |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서