Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SVE 33 PU-55 SC040

Część nr.: 10.01.19.00266

Suction cup f. bin-picking processes with optimum adaptation to a wide range of workpieces

Size33
Suction cup materialPolyurethane PU
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple familySC 040
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 7,3  mm
d1 11  mm
Dk 21,5  mm
Ds 32,1  mm
H 37,5  mm
H2 4,8  mm
H3 7  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction cup material Polyurethane PU
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Size 33
Weight 5,7  g
Product family SVE
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka