SAG 60 NBR-60 G1/4-IG
부품 번호.: 10.01.01.12267
Bell suction cup (round) for best adaptation to strongly curved surfaces
산업: 금속 | 자동차
| Size | 60 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4-IG |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| Dmax(S) | 70.5 mm |
| Ds | 63.5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 36 mm |
| LG1 | 15 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 10.6 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 122 N |
| Lateral force | 153 N |
| Lateral force oily surface | 80 N |
| Volume | 22 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 60 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Number of folds | 0 |
| Weight | 44.9 g |
| Product family | SAG |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서