SAOB 80x40 NBR-60 G3/8-IG
부품 번호.: 10.01.06.00906
Bellows suction cup (oval) for high dynamic on curved, oily surfaced workpieces
산업: 금속 | 자동차
| Dimension (LxW) | 80 x 40 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Nickel plated |
| Connection | G3/8-IG |
| Number of folds | 1.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B1 | 40 mm |
| Bmax(S) | 43 mm |
| Bs | 40.6 mm |
| dn | 6 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| H | 37.7 mm |
| L1 | 73.3 mm |
| LG1 | 9 mm |
| Lmax.(S) | 83 mm |
| Ls | 80.6 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 65 N |
| Pull-off force | 131.7 N |
| Lateral force | 152.8 N |
| Lateral force oily surface | 73.6 N |
| Volume | 21.8 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Dimension (LxW) | 80 x 40 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Number of folds | 1.5 |
| Weight | 36.3 g |
| Product family | SAOB |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.