FG 88 NK-45 N019
부품 번호.: 10.01.06.00460
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
산업: 전자 | 포장
| Size | 88 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 11.7 mm |
| d1 | 25 mm |
| d2 | 29.3 mm |
| D1 | 88.2 mm |
| Dk | 24.7 mm |
| Dmax(S) | 95.5 mm |
| Ds | 89 mm |
| H | 86.5 mm |
| H2 | 19.7 mm |
| H3 | 26 mm |
| Z (Stroke) | 34 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 40.46 N |
| Pull-off force | 286 N |
| Volume | 143.67 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 100 mm |
| Size | 88 |
| Nipple family | N 019 |
| Number of folds | 2.5 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
| Weight | 146.5 g |
| Product family | FG |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서