SC 080 G3/8-AG
부품 번호.: 10.01.06.02593
Connection element for suction cup "SchmalzConnector"
| Connection type | 080 |
| Length L1 | 32 (mm) |
| Fitting length | 7.5 (mm) |
| Nominal diameter dn | 10.3 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| dn | 10.3 mm |
| D | 19.8 mm |
| D2 | 17 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| L | 7.5 mm |
| L1 | 32 mm |
| L2 | 13 mm |
| L3 | 1.5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Connection type | 080 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 15.4 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서