SDC2 50 PU 30/60 N044
부품 번호.: 10.01.06.03368
Bellows suction cup (round) structured and rough workpiece surfaces
| Size | 50 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Material hardness | 60 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d2 | 21.9 mm |
| D1 | 42.5 mm |
| Dk | 27.5 mm |
| Dmax(S) | 52 mm |
| Ds | 50 mm |
| H | 35.5 mm |
| H3 | 14.4 mm |
| d | 10.5 mm |
| d1 | 13.5 mm |
| H2 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 16 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Size | 50 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 30 Shore A |
| Material hardness | 60 Shore A |
| Number of folds | 2.5 |
| Suction force (-600mbar) | 22.6 N |
| Pull-off force | 72 N |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Temperature resistance | 55 °C |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서