Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FG 25 SI-MD-55 N016

부품 번호.: 10.01.06.05702

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

산업: 전자 | 포장

Size25
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Number of folds2.5
디자인 데이터
Design image
속성
d 4.5  mm
d2 10  mm
D1 25  mm
Dk 10  mm
Dmax(S) 26  mm
Ds 23  mm
H 34  mm
H2 3.8  mm
H3 9  mm
Z (Stroke) 18  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 4.71  N
Pull-off force 19  N
Volume 5.22  cm³
Workpiece radius min. (convex) 12  mm
Size 25
Nipple family N 016
Number of folds 2.5
Suction cup material Silicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 4.1  g
Product family FG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동