Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 새로운

FGA 14 HT1-ESD-60 N062

부품 번호.: 10.01.06.06214

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

산업: 전자

Size14
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Number of folds1.5
디자인 데이터
Design image
속성
d 4.5  mm
d2 5  mm
D1 13.7  mm
Dk 10  mm
Dmax(S) 14.5  mm
Ds 12.5  mm
H 15.5  mm
H2 3.8  mm
H3 8.5  mm
Z (Stroke) 4  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
기술 데이터
속성
Number of folds 1.5
Suction force (-600mbar) 1.2  N
Size 14
Suction cup material High temperature material HT1-ESD
Weight 1.1  g
Workpiece radius min. (convex) 12.5  mm
Product family FGA
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동