Schmalz

주문 정보

Suction cup FGA PVC (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type FGA PVC – elastomer part, available in various diameters
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads
나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FGA 22 PVC-50 N016

부품 번호.: 10.01.06.01947

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

산업: 물류 | 식품

Size22
Suction cup materialPolyvinyl chloride PVC
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Number of folds1.5
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
d 4.8  mm
d2 11.5  mm
D1 24.2  mm
Dk 10  mm
Dmax(S) 25  mm
Ds 21.5  mm
H 19  mm
H2 9  mm
Z (Stroke) 6.5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 5.3  N
Pull-off force 16  N
Volume 2.3  cm³
Workpiece radius min. (convex) 20  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Size 22
Nipple family N 016
Number of folds 1.5
Suction cup material Polyvinyl chloride PVC
Material hardness [Shore A] 50  Shore A
Weight 1.8  g
Product family FGA
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동