FGA 22 PVC-50 N016
Osanro: 10.01.06.01947
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Toimialat: Elintarviketeollisuus | Logistiikka
| Size | 22 |
| Suction cup material | Polyvinyl chloride PVC |
| Material hardness [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 4,8 mm |
| d2 | 11,5 mm |
| D1 | 24,2 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 25 mm |
| Ds | 21,5 mm |
| H | 19 mm |
| H2 | 9 mm |
| Z (Stroke) | 6,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 5,3 N |
| Pull-off force | 16 N |
| Volume | 2,3 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 22 |
| Nipple family | N 016 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Polyvinyl chloride PVC |
| Material hardness [Shore A] | 50 Shore A |
| Weight | 1,8 g |
| Product family | FGA |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi