FSG 4 HT1-60 M5-IG
부품 번호.: 10.01.06.02969
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
산업: 유리 | 태양광 | 플라스틱
| Size | 4 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M5-F |
| Number of folds | 2.5 |
| Product family | FSG |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d2 | 2.4 mm |
| dn | 2 mm |
| Dmax(S) | 5.5 mm |
| Ds | 3.8 mm |
| G1 | M5-F |
| H | 24 mm |
| LG1 | 5.5 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 1.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Size | 4 |
| Number of folds | 2.5 |
| Connection | M5-IG |
| Workpiece radius min. (convex) | 4 mm |
| Volume | 0.05 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 0.27 N |
| Pull-off force | 0.6 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Weight | 1.8 g |
| Product family | FSG |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서