FSGA 150 SI-70 G1/2-IG
부품 번호.: 10.01.06.00121
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
산업: 일반
| Size | 150 |
| Number of folds | 1.5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 70 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/2"-F |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| dn | 13.5 mm |
| d2 | 111 mm |
| Dmax(S) | 177 mm |
| Ds | 150 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 88.5 mm |
| LG1 | 13 mm |
| Z (Stroke) | 37.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 570 N |
| Pull-off force | 1,000 N |
| Volume | 800 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 250 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 150 |
| Nipple family | N 010 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 70 Shore A |
| Weight | 801.5 g |
| Product family | FSGA |
| Number of folds | 1.5 |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서