FGA 150 SI-70 N010
부품 번호.: 10.01.06.00117
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
| Size | 150 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 70 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
| Material characteristics | FDA-compatible |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 7 mm |
| d2 | 111 mm |
| D1 | 168 mm |
| Dk | 120 mm |
| Dmax(S) | 177 mm |
| Dmk | 40 mm |
| Ds | 150 mm |
| H | 74 mm |
| H4 | 10 mm |
| Z (Stroke) | 37 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Number of folds | 1.5 |
| Suction force (-600mbar) | 570 N |
| Size | 150 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 70 Shore A |
| Weight | 678.9 g |
| Workpiece radius min. (convex) | 250 mm |
| Product family | FGA |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서