FGA 150 SI-70 N010
Parça no.: 10.01.06.00117
Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon
| Boyut | 150 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 70 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 1.5 |
| Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 7 mm |
| d2 | 111 mm |
| D1 | 168 mm |
| Dk | 120 mm |
| Dmax(S) | 177 mm |
| Dmk | 40 mm |
| Ds | 150 mm |
| H | 74 mm |
| H4 | 10 mm |
| Z (İnme) | 37 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 570 N |
| Boyut | 150 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 70 Shore A |
| Ağırlık | 678,9 g |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 250 mm |
| Ürün ailesi | FGA |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon