FGA 150 SI-70 N010
Číslo dílu.: 10.01.06.00117
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
| Size | 150 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 70 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
| Material characteristics | FDA-compatible |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 7 mm |
| d2 | 111 mm |
| D1 | 168 mm |
| Dk | 120 mm |
| Dmax(S) | 177 mm |
| Dmk | 40 mm |
| Ds | 150 mm |
| H | 74 mm |
| H4 | 10 mm |
| Z (Stroke) | 37 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 570 N |
| Size | 150 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 70 Shore A |
| Weight | 678,9 g |
| Workpiece radius min. (convex) | 250 mm |
| Product family | FGA |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace