Schmalz

주문 정보

Suction cup FSGA (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled (diameters of 33 mm and more are assembled). The delivery consists of:

  • Suction cup of type FGA – elastomer part, available in various diameters and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads


Available spare parts: suction cup FGA, connection nipple SA-NIP

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FSGA 20 SI-HD-65 M5-AG

부품 번호.: 10.01.06.04185

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

산업: 식품 | 제약 | 포장

Size20
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds1.5
Product familyFSGA
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
d2 11  mm
Dmax(S) 21  mm
dn 2.5  mm
Ds 18.1  mm
G1 M5-M
H 20.2  mm
LG1 5  mm
SW1 7  mm
Z (Stroke) 5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
기술 데이터
속성
Suction cup material Silicone SI-HD
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Size 20
Number of folds 1.5
Connection M5-AG
Workpiece radius min. (convex) 30  mm
Volume 1.15  cm³
Suction force (-600mbar) 4.7  N
Pull-off force 10.7  N
Hose inner diameter (recom.) d 2  mm
Weight 2.7  g
Product family FSGA
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동