Schmalz

주문 정보

Suction cup FSGB-R (elastomer part + connection plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type FGB-R – elastomer part, available in various dimensions (LxW) and materials
  • Aluminium support plate – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup FGB-R

Available accessories: supporting frames

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/4-AG

부품 번호.: 10.01.06.02283

Bellows suction cup (rectangular)

산업: 일반

Dimension (LxW)60 x 29
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds2.5
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성값
b215 mm
B129 mm
Bmax(S)32 mm
Bs29 mm
dn5 mm
G1G1/4"-M
H50 mm
l245 mm
L160 mm
LG110.5 mm
Lmax.(S)63 mm
Ls60 mm
SW117 mm
Z (Stroke)14 mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3 The specified stroke is for use with a supporting frame in each fold
기술 데이터
속성값
Suction force (-600mbar)36 N
Volume22 cm³
Workpiece radius min. (convex)12.5 mm
Hose inner diameter (recom.) d6 mm
Dimension (LxW)60 x 29
Number of folds2.5
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]50 Shore A
Weight57 g
Product familyFSGB-R
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

예비 부품

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.