Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup FSGB-R (elastomer part + connection plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type FGB-R – elastomer part, available in various dimensions (LxW) and materials
  • Aluminium support plate – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup FGB-R

Available accessories: supporting frames

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.02283

Bellows suction cup (rectangular)

Branże: Uniwersalne

Dimension (LxW)60 x 29
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds2.5
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
AtrybutWartość
b215 mm
B129 mm
Bmax(S)32 mm
Bs29 mm
dn5 mm
G1G1/4"-M
H50 mm
l245 mm
L160 mm
LG110,5 mm
Lmax.(S)63 mm
Ls60 mm
SW117 mm
Z (Stroke)14 mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3 The specified stroke is for use with a supporting frame in each fold
Dane techniczne
AtrybutWartość
Suction force (-600mbar)36 N
Volume22 cm³
Workpiece radius min. (convex)12,5 mm
Hose inner diameter (recom.) d6 mm
Dimension (LxW)60 x 29
Number of folds2,5
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]50 Shore A
Weight57 g
Product familyFSGB-R
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka