Schmalz

주문 정보

Suction cup SPB4 (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type SPB4 – elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup SPB4, connection element (Schmalz-Connector)

Available accessories: filter screen (sieve, round), hose clamp, pad insert

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SPB4 50 SI-55 G3/8-AG

부품 번호.: 10.01.06.03533

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

산업: 포장

Size50
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G3/8"-M
Number of folds4.5
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
d2 30  mm
dn 10.3  mm
Dmax(S) 51.5  mm
Ds 50.3  mm
G1 G3/8"-M
H 83.5  mm
LG1 10  mm
SW1 27  mm
Z (Stroke) 36.5  mm
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 49.5  N
Pull-off force 62  N
Volume 64.55  cm³
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Number of folds 4.5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Size 50
Weight 52.8  g
Product family SPB4
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동