Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SGO 75x25 NBR-55 N023

부품 번호.: 10.01.05.00155

Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces

Dimension (LxW)75x25
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
디자인 데이터
Design image
속성
Bmax(S) 27.5  mm
Bs 24  mm
d 11.5  mm
d1 13  mm
dn 4  mm
Dk 17.5  mm
Lmax.(S) 77  mm
Ls 74  mm
H 21  mm
H2 8  mm
H3 10  mm
Z (Stroke) 2.8  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 78.3  N
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Dimension (LxW) 75x25
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 19  g
Product family SGO
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동