SGO 75x25 NBR-55 N023
Część nr.: 10.01.05.00155
Przyssawka płaska (owalna)
| Dimension (LxW) | 75x25 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Bmax(S) | 27,5 mm |
| Bs | 24 mm |
| d | 11,5 mm |
| d1 | 13 mm |
| dn | 4 mm |
| Dk | 17,5 mm |
| Lmax.(S) | 77 mm |
| Ls | 74 mm |
| H | 21 mm |
| H2 | 8 mm |
| H3 | 10 mm |
| Z (Stroke) | 2,8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 78,3 N |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Dimension (LxW) | 75x25 |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 19 g |
| Product family | SGO |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja