SGO 12x4 NBR-CO-55 N020
부품 번호.: 10.01.05.00237
Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces
| Dimension (LxW) | 12x4 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Bmax(S) | 5 mm |
| Bs | 4 mm |
| d | 4.2 mm |
| dn | 1.5 mm |
| Dk | 8 mm |
| Lmax.(S) | 13 mm |
| Ls | 12 mm |
| H | 15 mm |
| H2 | 9.3 mm |
| Z (Stroke) | 0.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1.8 N |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-conductive |
| Dimension (LxW) | 12x4 |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 0.5 g |
| Product family | SGO |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서