SGO 12x4 NBR-CO-55 N020
Onderdeelnr.: 10.01.05.00237
Vlakke zuiger (ovaal) voor lange of gewelfde werkstukken
| Dimension (LxW) | 12x4 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Bmax(S) | 5 mm |
| Bs | 4 mm |
| d | 4,2 mm |
| dn | 1,5 mm |
| Dk | 8 mm |
| Lmax.(S) | 13 mm |
| Ls | 12 mm |
| H | 15 mm |
| H2 | 9,3 mm |
| Z (Stroke) | 0,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1,8 N |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-conductive |
| Dimension (LxW) | 12x4 |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 0,5 g |
| Product family | SGO |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie