SPLO 250x55 NBR-55
부품 번호.: 10.01.05.00186
Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces
산업: 일반
| Dimension (LxW) | 250 x 55 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Height H | 22 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B3 | 29 mm |
| Bk | 31.5 mm |
| Bmax(S) | 58 mm |
| Bs | 47.6 mm |
| H | 22 mm |
| L3 | 224.5 mm |
| Lk | 226 mm |
| Lmax.(S) | 255 mm |
| Ls | 243 mm |
| Z (Stroke) | 8 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 590 N |
| Volume | 82.77 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
| Number of folds | 0 |
| Dimension (LxW) | 250 x 55 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 425 g |
| Product family | SPLO |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서