Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction plate SPLO, available in various diameters and optionally with touch valve, is delivered with support plate vulcanized to elastomer part.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SPLO 250x55 NBR-55

Część nr.: 10.01.05.00186

Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces

Branże: Uniwersalne

Dimension (LxW)250 x 55
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H22 (mm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B3 29  mm
Bk 31,5  mm
Bmax(S) 58  mm
Bs 47,6  mm
H 22  mm
L3 224,5  mm
Lk 226  mm
Lmax.(S) 255  mm
Ls 243  mm
Z (Stroke) 8  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 590  N
Volume 82,77  cm³
Workpiece radius min. (convex) 50  mm
Number of folds 0
Dimension (LxW) 250 x 55
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Weight 425  g
Product family SPLO
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka