SAF 30 NBR-60 RA
부품 번호.: 10.01.01.10790
Flat suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces
산업: 금속 | 자동차
| Size | 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | RA |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| dn | 4 mm |
| Dmax(S) | 34 mm |
| Ds | 31 mm |
| H | 23.2 mm |
| L4 | 31.8 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 38 N |
| Lateral force | 30 N |
| Lateral force oily surface | 28 N |
| Volume | 1.7 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 25.3 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SAF |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서