- 새로운
SFF 10 HT1-ESD-60 M5-AG
부품 번호.: 10.01.01.16287
Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces
산업: 배터리 | 유리 | 전자 | 태양광
| Size | 10 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Product family | SFF |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Dmax(S) | 11 mm |
| Ds | 10 mm |
| dn | 1.8 mm |
| G1 | M5-AG |
| LG1 | 4.7 mm |
| H | 15.4 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 0.7 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Pull-off force | 3 N |
| Suction force (-600mbar) | 2.7 N |
| Volume | 0.25 cm³ |
| Size | 10 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 1.6 g |
| Product family | SFF |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서