SHFN 85 NK-45 G1/4-AG MOS-TV
부품 번호.: 10.01.01.11780
Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood
산업: 목재
| Size | 85 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4-AG |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d2 | 50 mm |
| dn | 4.4 mm |
| Dmax(S) | 89 mm |
| Ds | 85 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 32.2 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Size | 85 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Suction force d2 | 175 N |
| Suction force (-600mbar) | 300 N |
| Lateral force | 210 N |
| Volume | 20.8 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 176 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Number of folds | 0 |
| Weight | 53.6 g |
| Product family | SHFN |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서