Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SUF 100 NBR-55 M10x1.25-IG N009

부품 번호.: 10.01.01.13957

Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces

Size100
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
디자인 데이터
속성
Dk 71  mm
Dmax(S) 108  mm
Ds 100  mm
H 19  mm
Z (Stroke) 7.5  mm
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 402  N
Pull-off force 402  N
Volume 46.4  cm³
Workpiece radius min. (convex) 200  mm
Size 100
Interface nipple family N009
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 104.5  g
Product family SUF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
관련 문서

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동