Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SUF 100 NBR-55 M10x1.25-IG N009

Réf. article: 10.01.01.13957

Ventouse plate (ronde) p la manip. en toute sécurité de surf. lisses ou légèrement rugueuses

Taille100
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Données de construction
Attribut Valeur
Dk 71  mm
Dmax(S) 108  mm
Ds 100  mm
H 19  mm
Z (Allongement) 7,5  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Force d'aspiration (-600mbar) 402  N
Force de rupture 402  N
Volume 46,4  cm³
Rayon min. de la pièce (convexe) 200  mm
Taille 100
Famille d'insert d'interface N009
Matière de la ventouse Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A] 55  Shore A
Poids propre 104,5  g
Famille de produits SUF
Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.
Documentation

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier