SHF 125 NK-45 G1/4-IG
부품 번호.: 10.01.01.11788
Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood
산업: 목재
| Size | 125 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Connection | G1/4"-F |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d2 | 85 mm |
| d3 | 70 mm |
| Dmax(S) | 133 mm |
| Ds | 125 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 26 mm |
| L2 | 26.5 mm |
| LG1 | 14 mm |
| LG2 | 12.8 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 625 N |
| Suction force d2 | 290 N |
| Volume | 69.9 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 305 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
| Size | 125 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
| Weight | 307 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SHF |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서