Schmalz

Informace o objednávce

Suction plate SHF (sealing ring + support plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Sealing ring of type DR-SHF – elastomer part, available in various diameters
  • Aluminum support plate – available with various threads

 

Available spare parts: sealing ring DR-SHF

Available accessories: touch valve, filter screen

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SHF 125 NK-45 G1/4-IG

Číslo dílu.: 10.01.01.11788

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Odvětví: Wood

Size125
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
ConnectionG1/4"-F
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d2 85  mm
d3 70  mm
Dmax(S) 133  mm
Ds 125  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/4"-F
H 26  mm
L2 26,5  mm
LG1 14  mm
LG2 12,8  mm
Z (Stroke) 6  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 625  N
Suction force d2 290  N
Volume 69,9  cm³
Workpiece radius min. (convex) 305  mm
Hose inner diameter (recom.) d 9  mm
Size 125
Suction cup material Natural rubber NK
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Weight 307  g
Number of folds 0
Product family SHF
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku