Schmalz

주문 정보

Suction plate SPU (sealing ring + support plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Sealing ring of type DR-SPU – elastomer part, available in various diameters
  • Aluminum support plate, available with various threads
  • Optional product addition: touch valve, steep sealing lip, peeling insert


Available spare parts: sealing ring DR-SPU, touch valve TV

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SPU 250 NBR-55 G1/2-IG

부품 번호.: 10.01.01.01097

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

산업: 금속 | 목재 | 일반

Size250
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
d 34  mm
d2 203  mm
d3 178  mm
Dmax(S) 263  mm
Ds 252  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/2"-F
H 25  mm
H1 26.5  mm
L2 76  mm
LG1 13.5  mm
LG2 15  mm
Z (Stroke) 6.5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 2,650  N
Suction force d2 1,940  N
Volume 370  cm³
Workpiece radius min. (convex) 2,200  mm
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Size 250
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 1,360  g
Number of folds 0
Product family SPU
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동