SPU 250 SI-60 G1/2-IG TV
부품 번호.: 10.01.01.01210
Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces
산업: 금속 | 목재 | 일반
| Size | 250 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Connection | G1/2"-F |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 34 mm |
| d2 | 203 mm |
| Dmax(S) | 265 mm |
| Ds | 250 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-M |
| G3 | G3/8"-F |
| H | 25 mm |
| H1 | 65.5 mm |
| L2 | 76 mm |
| LG1 | 13.5 mm |
| LG2 | 20 mm |
| LG3 | 12 mm |
| Z (Stroke) | 7 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 2,650 N |
| Suction force d2 | 1,940 N |
| Volume | 371 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 2,200 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 250 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 1,400 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SPU |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서