Schmalz

Note sull'ordine

La piastra aspirante SPU (anello di tenuta + piastra portante) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

  • Anello di tenuta del tipo DR-SPU – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
  • Piastra portante in alluminio con diverse filettature
  • Complementi del prodotto (opzionale): valvola ad impulsi, attacco di sgancio, labbro di tenuta largo

 

Parti di ricambio disponibili: anello di tenuta DR-SPU, valvola ad impulsi TV

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SPU 250 SI-60 G1/2-IG TV

Numero articolo: 10.01.01.01210

Piastra aspirazione (tonda), universale per superfici lisce o leggermente ruvide

Industrie: Legno | Metallo | Universale

Misura250
Materiale della ventosaSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
ConnessioneG1/2"-IG
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
d 34  mm
d2 203  mm
Dmax(S) 265  mm
Ds 250  mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/2"-AG
G3 G3/8"-IG
H 25  mm
H1 65.5  mm
L2 76  mm
LG1 13.5  mm
LG2 20  mm
LG3 12  mm
Z (freccia elastica) 7  mm
Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di presa (-600 mbar) 2650  N
Forza di presa d2 1940  N
Volume 371  cm³
Raggio pezzo min. (convesso) 2200  mm
Diametro interno del tubo (raccomandato) d 12  mm
Misura 250
Materiale della ventosa Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A] 60  Shore A
Peso 1400  g
Numero di pieghe 0
Famiglia di prodotti SPU
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello