Schmalz

특수 크레인

모든 장소에 사용할 수 있는 다양한 타입

크레인 타입의 모듈화를 통해 다양한 고객의 요구사항을 설계에 반영할 수 있습니다. 슈말츠 모듈식 지브 크레인은 벽 부착형 지브 크레인으로 고정 브라켓을 함께 사용하여 설치하거나 현장 상황에 맞게 배치할 수 있습니다.

슈말츠는 제한된 장소를 위한 크레인 솔루션을 제공합니다. 천장이 낮은 장소, 장애물이 있는 장소를 비롯해, 폭발 위험성이 있는 ATEX 공간을 위한 맞춤형 솔루션도 보유하고 있습니다.

제품 요청

고객 요구사항 맞게 커스터마이징 가능한 모듈식 구성

표준 포트폴리오에 특수 크레인이 추가되어 고객 요청에 신속하게 대응 가능

다양한 기둥 및 기둥 배치로 중량 용량에 대한 시스템 최적 설계

인체공학적인 설계를 바탕으로 최소한의 마찰계수로 부드럽게 작동

빠른 작업 속도 및 정확한 포지셔닝

디자인
  • 천장이 낮은 장소용 플랫 지브(1)
  • 장애물이 있는 장소용 관절타입 지브(2)
  • 장애물이 있는 장소용 텔레스코픽 지브(3)
  • 위험한 장소용 ATEX 지브 크레인(4)
모듈식 요소
기술 데이터
  • 벽 부착 또는 기둥타입 지브 크레인으로 사용 가능
  • 진공 튜브 리프터 점보플렉스에 최적으로 호환되도록 설계
샘플 구성

천장이 낮은 장소용 플랫 지브

  • 플랫 지브로 전체 높이 감소
  • 모듈식 지브 길이 5,000 mm
  • 최대 가반하중 110 kg
  • 베이스 플레이트 400 x 400 mm
  • 지브 하단 가장자리 최대 4,000 mm

장애물이 있는 장소용 관절타입 지브

  • 추가 관절이 있어 장애물을 쉽게 피해 작업 가능
  • 진공 라인이 통합되어 있어 외부 노출 전기선 불필요
  • 최대 가반하중 85 kg
  • 지브 길이 3,000 mm ~ 4,000 mm
  • 베이스 플레이트 400 x 400 mm
  • 지브 하단 가장자리 2,900 mm ~ 4,000 mm

장애물이 있는 장소용 텔레스코픽 지브

  • 지브 길이 3,000 mm, 4,000 mm ~ 5,000 mm
  • 최대 가반하중 85 kg
  • 베이스 플레이트 400 x 400 mm
  • 지브 하단 가장자리 3,000 mm ~ 4,000 mm

폭발 가능성이 있는 장소용 ATEX 지브 크레인 

  • 화학/제약 산업과 식품/음료 산업의 방폭 구역 1/2, 21/22에 적합
  • 강철로 제작된 크레인 레일
  • 알루미늄으로 제작된 크레인 레일
  • 최대 가반하중 140 kg

동영상

사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.

적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.
제품 요청

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동