Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SPU 125 NBR-55 G1/2-IG

부품 번호.: 12.02.11.00092

석션 플레이트(원형), 매끄러운 표면 및 약간 거친 표면에 범용으로 사용

Size125
ConnectionG1/2"-F
디자인 데이터
속성
d 22  mm
d2 83  mm
Ds 125  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-F
H 25  mm
H1 26  mm
L2 22  mm
LG1 13  mm
LG2 14  mm
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 660  N
Size 125
Weight 200  g
Product family SPU
관련 문서

예비 부품

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동