Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SPU 125 NBR-55 G1/2-IG

Numero articolo: 12.02.11.00092

Piastra aspirazione (tonda), universale per superfici lisce o leggermente ruvide

Misura125
ConnessioneG1/2"-IG
Dati di costruzione
Attributo Valore
d 22  mm
d2 83  mm
Ds 125  mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/4"-IG
H 25  mm
H1 26  mm
L2 22  mm
LG1 13  mm
LG2 14  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di presa (-600 mbar) 660  N
Misura 125
Peso 200  g
Famiglia di prodotti SPU
Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello