SPU 125 NBR-55 G1/2-IG
Réf. article: 12.02.11.00092
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
| Taille | 125 |
| Connexion | G1/2"-F |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| d | 22 mm |
| d2 | 83 mm |
| Ds | 125 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 25 mm |
| H1 | 26 mm |
| L2 | 22 mm |
| LG1 | 13 mm |
| LG2 | 14 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Force d'aspiration (-600mbar) | 660 N |
| Taille | 125 |
| Poids propre | 200 g |
| Famille de produits | SPU |
Documentation
Documentation