Schmalz

주문 정보

The Suction Cup Balance SSCB is delivered assembled. The delivery consists of:

  • Suction Cup Balance made of aluminium; with positioning pins
  • Suction cups FSG-VU1 or SAB-NBR 

Available spare parts: Suction cups (spare parts set), cover cap

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SSCB-30 60.7-66.5 ZP M4-IG SAB-NBR

부품 번호.: 10.01.41.00017

Vacuum Clamping System for automated 3D-fixation

Dmk30 (mm)
Working area [mm]60.7 ... 66.5
Function suction cupCentrally fixed pins
Suction cup typeBellows suction cups SAB
ConnectionM4-IG
MaterialNBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Material workpiece supportNBR
Height H171.8 (mm)
디자인 데이터
Design image
속성
D1 66  mm
Dmk 30  mm
G1 M4-F
G2 M3-M
H1 71.8  mm
EH (min.) 60.7  mm
EH (max.) 66.5  mm
Zs 5.8  mm
Z (Stroke) 8  mm
기술 데이터
속성
Size 22
Weight 200  g
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동