SSCB-30 60.7-66.5 ZP M4-IG SAB-NBR
Onderdeelnr.: 10.01.41.00017
Vacüum-opspansysteem voor geautomatiseerde 3D-fixatie
Dmk | 30 (mm) |
Working area [mm] | 60.7 ... 66.5 |
Function suction cup | Centrally fixed pins |
Suction cup type | Bellows suction cups SAB |
Connection | M4-IG |
Material | NBR |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Material workpiece support | NBR |
Height H1 | 71.8 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
D1 | 66 mm |
Dmk | 30 mm |
G1 | M4-F |
G2 | M3-AG |
H1 | 71,8 mm |
EH (min.) | 60,7 mm |
EH (max.) | 66,5 mm |
Zs | 5,8 mm |
Z (Stroke) | 8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Size | 22 |
Weight | 200 g |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Documentatie
Documentatie