Schmalz

주문 정보

The vacuum block VCBL-K1 is delivered assembled. The product consists of: 

  • Top suction plate type VCSP-O - elastomer part, available in various dimensions and suction areas
  • Main body made of plastic 
  • Bottom suction plate type VCSP-U - elastomer part

Available spare parts: suction plate (top), wear part set, suction plate (bottom), sealing frame, friction plate, metal strips, guide strip for vacuum block
Available accessories: suction plate (top) foam rubber 

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VCBL-K1 125x75x125 Q

부품 번호.: 10.01.12.02364

Vacuum block for Schmalz 1-circuit console

Dimension (LxW)125 x 75
Height H125 (mm)
디자인 데이터
Design image
속성
B 130  mm
H 125  mm
L 146.2  mm
기술 데이터
속성
Dimension suction plate bottom 140x115 mm
Weight 0.84  kg
관련 문서

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동