VCBL-K1 125x75x125 Q
Parça no.: 10.01.12.02364
Schmalz 1 devreli konsol için vakum bloğu
Boyutlar (LxW) | 125 x 75 |
Yükseklik H | 125 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 130 mm |
H | 125 mm |
L | 146,2 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Dimension suction plate bottom | 140x115 mm |
Ağırlık | 0,84 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon