VCBL-K2 120x50x50 Q
부품 번호.: 10.01.12.00772
Vacuum block for Schmalz 2-circuit console
Dimension (LxW) | 120 x 50 |
Dimension suction plate bottom | 140x115 mm |
Height H | 50 (mm) |
Arrangement | crossways |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 50 mm |
H | 50 mm |
H2 | 17 mm |
L | 120 mm |
L1 | 145 mm |
L2 | 93.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Dimension suction plate bottom | 140x115 mm |
Weight | 0.6 kg |
관련 문서
관련 문서