VCBL-K2 120x50x50 Q
Onderdeelnr.: 10.01.12.00772
Blokzuiger voor open console Schmalz
Dimension (LxW) | 120 x 50 |
Dimension suction plate bottom | 140x115 mm |
Height H | 50 (mm) |
Arrangement | Dwars |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 50 mm |
H | 50 mm |
H2 | 17 mm |
L | 120 mm |
L1 | 145 mm |
L2 | 93,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Dimension suction plate bottom | 140x115 mm |
Weight | 0,6 kg |
Documentatie
Documentatie