VCBL-K2-HD 128x75x100 S-360-15 TV
부품 번호.: 10.01.12.05281
Vacuum block for Schmalz 2-circuit console
Shape | Heavy duty |
Dimension (LxW) | 128x75 |
Height H | 100 (mm) |
Arrangement | insertable 360°/15° |
Additional function vacuum block | Touch valve |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 128 mm |
B1 | 128 mm |
H | 100 mm |
H1 | 100 mm |
L | 75 mm |
L1 | 170 mm |
관련 문서
관련 문서