VCBL-G-K2 120x120x100 ST
부품 번호.: 10.01.12.00053
Vacuum block with hose connection for use on smooth woodworking tables
for | Two-circuit vacuum system |
Dimension (LxW) | 120 x 120 |
Height H | 100 (mm) |
Additional function vacuum block | Hose sleeves |
Hose inner diameter (recom.) d | 9 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 117 mm |
B1 | 117 mm |
d | 10 mm |
H | 100 mm |
L | 117 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Weight | 0.77 kg |
관련 문서
관련 문서